概览

产品详情

演示电路DC937A是一款适合USB供电器件的完整电源控制器。该器件基于LTC4085,并提供一个恒流、恒压线性电池充电器以及一个具有电池PowerPath管理功能的USB电源管理器。这个端接700mA CC/CV定时器、具有温度认证的线性充电器适用于锂离子电池,而USB电源管理器可确保符合USB电源规范并实现电池PowerPath管理。演示板的输入电压范围为4.5V至5.5V。


 


相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。