概览

产品详情

演示电路925在专为驱动大型TFT/LCD显示屏而设计的电路中集成了LT3489EMS8E。该演示电路展示了具有较少元件的小尺寸升压电路。它将3.3V-6V输入转换为8V (600mA)、23V (10mA)和-8V (20mA)输出。由于LT3489的最大Vin为16V,因此该演示电路在较高的输入电压下具有良好的工作性能。主要限制因素是输入必须低于升压转换器输出(8V)以保持稳压状态。该电路旨在演示电容可编程软启动特性、2MHz恒定开关频率和内部2.5A、40V开关的优势。


 


相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。