-
DC924A - Schematic9/24/2009PDF27K
概览
产品详情
演示电路924是一款No RSENSE™恒定频率降压DC/DC转换器,内置非同步控制器LTC3772B(突发模式禁用),采用3mm x 2mm DFN封装。该演示板具有2.75V至8V的输入电压范围,并在以下三种跳线可选输出电压下提供2A电流:1.8V、2.5V或3.3V。
相关产品
文档
-
DC924A - Demo Manual9/24/2009PDF126K
-
DC924A - Design File9/24/2009ZIP437K