-
DC901A - Schematic9/24/2009PDF67K
概览
产品详情
演示电路901A内置LTC3444,这是一款高效率、1.5MHz固定频率降压-升压DC/DC转换器。输入电压范围为3.1V至5.0V,适用于锂离子或三节NiCd/NiMH电池应用,同时通过注入0.35V至2.4V控制信号,可在0.8V至4.2V范围内任意设置输出电压。该演示板提供高达400mA的输出电流。
相关产品
文档
-
DC901A - Demo Manual9/24/2009PDF308K
-
DC901A - Design File9/24/2009ZIP4M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。