概览

产品详情

当连接到 SmartMesh 评估/开发节点 (例如 DC9003A-B) 时,DC9006 Eterna 接口卡可提供 USB 连接,用于实现对节点 API UART 端口的供电和软件访问。

兼容:

  • DC9003A-B SmartMesh IP 评估/开发节点 (芯片型天线)
  • DC9018A-B SmartMesh IP 射频认证的评估/开发节点 (芯片型天线))
  • DC9018B-B SmartMesh IP 射频认证的评估/开发节点 (MMCX 天线连接器)
  • DC9003A-C SmartMesh WirelessHART 评估/开发节点 (芯片型天线)
  • DC9018A-C SmartMesh WirelessHART 射频认证的评估/开发节点 (芯片型天线))
  • DC9018B-C SmartMesh WirelessHART 射频认证的评估/开发节点 (MMCX 天线连接器)

DC9006 Eterna 接口卡附带一个 DC9004A 适配器卡,它使 DC9006 能连接到推荐在客户板上设计的 10 引脚编程和 CLI 头,相关内容请参阅《Eterna 硬件集成指南》《LTP5901/LTP5902 硬件集成指南》。DC9006/DC9004A 组合还与 DC2126A 无线温度传感器兼容。

下面的表格对比了 DC9006/DC9004A与 DC9010 Eterna 串行编程器的使用方法。欲知更多详细信息,请参阅 《Eterna 评估和开发板组指南》

表 - DC9010 与 DC9004


DC9006A 入门套件软件
软件实用工具 说明 下载链接
串行多路复用器 用于将多个客户端连接到管理器的软件 下载
SmartMesh SDK(可选) 用于与设备的应用程序编程接口 (API) 交互的软件开发套件 GitHub 库
FTDI 驱动器 用于与 DC9001、DC9006 板进行通信的 USB 转串行驱动器 从 FTDIchip.com 下载 VCP

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。