-
DC894A-A - Schematic10/15/2009PDF34K
概览
产品详情
演示电路894A-A是一款36V-72VIN、同步反激式转换器,内置LT3825。该电路专为实现高电流、低纹波、同步整流反激式器件而设计,可在典型的电信输入电压范围内以高达12A的电流为3.3V负载有效供电。该电路具有同步整流器驱动输出、输出电压调节(无需光耦合器)、自启动架构和输入欠压锁定功能。
相关产品
文档
-
DC894A-A - Demo Manual10/15/2009PDF1M
-
DC894A-A - Design Files10/15/2009ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。