概览

产品详情

演示电路893A是一款三路输出转换器,采用集成双通道300mA低压差线性稳压器(VLDO)的LTC3446 1A单芯片同步降压稳压器。DC893A具有2.9V至5.5V的输入电压范围,能够在降压输出和每个VLDO输出分别提供高达400mA和300mA的负载电流。DC893A的降压稳压器输出电压可以设置为低至0.8V,且双通道VLDO可以设置为低至0.4V。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。