概览

产品详情

演示电路DC883内置LT3473集成了肖特基二极管和输出断开电路的微功率升压DC/DC转换器。DC883的输出电压为25V,采用3~4.2V输入时电流高达80mA,同时自动Burst工作模式可在轻负载下保持效率。LT3473具有锂离子电池输入电压范围、高输出电压、内部NPN电源开关,只需极少的外部元件并采用简单设计,使其成为OLED和CCD偏置应用的出色解决方案。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板电路图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估板设计文件 (1)