概览

产品详情

演示电路878是一款1MHz同步升压DC/DC转换器,内置LTC3458LEDE。该演示板演示了集成1.7A开关的升压转换器,它可根据2V至5V的输入电压,提供5V和300mA至900mA输出。


此外还演示了输出断开和浪涌电流限制的优势。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。