概览

产品详情

演示电路876是一款具有宽调光范围的双通道升压白光LED驱动器,内置LT3486。该板经过优化,具有3V至25V的PVIN输入电压,可提供两个输出,每个输出以100mA电流驱动6、8或10个白光LED串。最大LED输出电压必须小于36V,因为在开路负载下输出端过压保护会将最大输出电压限制为36V。


LT3486具有高输入电压范围、高效率低端内部1.3A NPN电源开关、接地基准低压电流检测电阻、用于1000:1调光比的PWM引脚、用于亮度调整的控制引脚、过压保护、关断控制引脚、外部可编程开关频率、低关断电流和内部软启动电容,使其成为强大的多功能LED驱动IC,适合便携式应用和显示屏。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。