概览
产品详情
演示电路875是一款高效率降压-升压闪光LED驱动器,内置LTC3454EDD。该板集成了针对不同应用进行优化的两个电路:具有350mA、300ms LED闪光电流或150mA恒定LED手电筒电流的小尺寸解决方案,以及具有400/600/1000mA恒流操作性能的高电流解决方案。2.7V至5.5V的输入电压范围适合单节锂离子电池或三个AAA串联电池。LTC3454具有锂离子输入范围、具有单独手电筒模式电流设置的高LED闪光电流、内部同步电源开关、最少的薄型外部元件和简单设计,使其成为空间受限的高效率蜂窝电话摄像头闪光灯解决方案的优选解决方案。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。