概览
产品详情
演示电路865是一款使用500mA输出电流LT3021线性稳压器的超低输入电压和压差电源,LT3021采用16引脚DFN封装。DC865具有1V至10V的输入电压范围以及0.8V、1.2V、1.5V、1.8V的跳线可选输出电压或用户确定的0.2V至10V输出电压(减去压差)。由于LT3021具有0.2V基准电压,DC865能够为极低电压应用供电,如(相对)高电流基准电压源。
演示电路865是一款使用500mA输出电流LT3021线性稳压器的超低输入电压和压差电源,LT3021采用16引脚DFN封装。DC865具有1V至10V的输入电压范围以及0.8V、1.2V、1.5V、1.8V的跳线可选输出电压或用户确定的0.2V至10V输出电压(减去压差)。由于LT3021具有0.2V基准电压,DC865能够为极低电压应用供电,如(相对)高电流基准电压源。