概览

产品详情

演示电路857在两个降压转换器电路中内置LT3481EMSE和LT3481EDD,一个配置为高效率电路,另一个配置为小尺寸电路。高效率电路的开关频率为800kHz,具有4.5V至34V输入电压,可提供3.3V/2A输出。小尺寸电路的开关频率为2MHz,演示了LT3481能够使用小型电感和输出电容工作。具有8.5V至22V的输入电压,可提供5V输出。LT3481的宽输入电压范围支持各种输入电源。典型电源包括汽车电池、壁式适配器和工业电源。电流模式控制方案可实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。此外,LT3481采用集成升压二极管,减少了元件数量。低纹波Burst Mode®工作模式不仅使该电路在宽电流范围内具有高效率,还可以在轻负载条件下提供低输出纹波。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。