概览

产品详情

演示电路856A是一款500mA、1.25MHz同步升压转换器,内置LTC3427EDC。该电路演示了具有500mA开关电流限制功能的DC/DC升压转换器,可通过1.8V至3.6V输入电压提供3.3V (180mA)输出。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。