-
DC841A - Schematic9/24/2009PDF24K
概览
产品详情
演示电路841是一款具有输入电流和输出电压保护功能的恒流LED升压转换器,内置LT3477。该板经过优化,可驱动总LED电压介于最大输入电压和36V之间的330mA LED矩阵。输入电压范围为2.7V至16V。
如果LED开启或未正确连接到PCB上的端子,DC841提供低于36V的过压保护。
相关产品
文档
-
DC841A - Demo Manual9/24/2009PDF265K
-
DC841A - Design File9/24/2009ZIP608K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。