概览

产品详情

演示电路DC834是一款高电压微功耗稳压器,采用提供小型SOT-23封装的20mA输出低压差线性稳压器LT3014。DC834的输入电压范围为3V至80V。该演示板的跳线可选输出电压可设置为3.3V、5V或用户定义的1.22V至60V之间的值。静态电流在工作时通常仅为6uA,且关断时小于1µA。

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板电路图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估板设计文件 (1)
  • 在线购买

    所示报价为单片价格

    以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。