概览

产品详情

演示电路828是一款降压转换器,采用LTC3409单芯片同步降压稳压器。DC828具有1.6V至5.5V的输入电压范围,能够通过1.8V的最小输入电压提供高达600mA的输出电流。跳线可选输出电压可设置为1.2V、1.5V或1.8V。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板电路图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估板设计文件 (1)
  • 在线购买

    所示报价为单片价格

    以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。