-
DC825A - Schematic9/24/2009PDF24K
概览
产品详情
演示电路825是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置LT1936。该演示板针对3.3V/1.2A输出(4.5V至36V输入时)和5V/1.2A输出(6.8V至36V时)进行优化。输出可以选择,将JP1跳线放置在3.3V或5V位置即可实现。
相关产品
文档
-
DC825A - Demo Manual9/24/2009PDF841K
-
DC825A - Design File9/24/2009ZIP513K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。