-
DC806A - Schematic9/24/2009PDF26K
概览
产品详情
演示电路 806A 采用 LTC1867 8 通道 16 位 ADC。LTC1867 可以通过软件针对单极 0V 至 4.096V 或双极 ±2.048V 输入范围进行编程。8 通道多路复用器可针对 8 个相对于地的单端输入、7 个相对于 COM/CH7 引脚的单端输入、4 个差分输入或这些输入的任意组合进行编程。
相关产品
文档
-
DC806A - Demo Manual6/6/2012PDF207K
-
DC806A - Design File9/24/2009ZIP249K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。