-
DC799A - Schematic9/24/2009PDF26K
概览
产品详情
演示电路799是一款采用LTC3442的高效率同步降压-升压转换器。输入电压范围为2.4V至5.5V,使其非常适合单节锂离子或三节NiCd/NiMH电池应用。输出电压设置为3.3V。针对2.7V的较小输入电压,该转换器可提供高达1.2A的负载电流。通过更改其中一个反馈电阻可获得2.4V至5.25V范围内的不同输出电压。
相关产品
文档
-
DC799A - Demo Manual9/24/2009PDF132K
-
DC799A - Design File9/24/2009ZIP348K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。