概览

产品详情

演示电路797是一款恒频同步降压-升压转换器,内置采用3mm × 3mm DFN-10封装的LTC3440EDD。输入电压范围为2.5V至5.5V,使其非常适合单节锂离子或三节NiCd/NiMH电池应用。针对2.7V的较小输入电压,该转换器可提供高达600mA的负载电流。输出电压设置为3.3V。通过更改其中一个反馈电阻可获得2.5V至5.25V范围内的不同输出电压。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。