-
DC788A - Schematic9/24/2009PDF27K
概览
产品详情
演示电路788A是一款适用于单节锂离子电池的完整恒流、恒压电池充电器,内置LTC4061EDD。该演示板具有4.3V至8V的输入电压范围,适合USB应用。通过板载跳线,可对50mA至1A范围内的充电电流进行编程,同时可使用多种充电终止方法。提供的端子用于添加热敏电阻、检测电池温度、关断充电器、监控充电电流并对最小充电终止电流电平(IDETECT)进行编程。
LTC4061集成了具有唯一热反馈环路的内部P沟道功率MOSFET,可在高环境温度和/或高功耗条件下降低输出电流。凭借此功能,充电器可在正常条件下提供更高的充电电流,同时在高环境温度、高输入电压或低电池电压等异常条件下仍能实现安全充电。
相关产品
文档
-
DC788A - Demo Manual9/24/2009PDF534K
-
DC788A - Design File9/24/2009ZIP723K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。