概览

产品详情

DC785是一款8A高效率、高频率降压转换器,集成了LTC3418单芯片同步稳压器。DC785具有2.25V至5.5V的输入电压范围,并可通过跳线选择将输出电压设置为1.2V、1.5V、1.8V或高达5V的用户确定值。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。