概览

产品详情

演示电路 783 是一款完整的快速电池充电器,能够使用 LTC4060 线性电池充电器为 1 节、2 节、3 节或 4 节串联连接的 NiMH 或 NiCd 电池充电。此演示电路使用 -ΔV 方法确定电池何时满充电,并以峰值电压和一个安全定时器作为备用充电终止方案。对于单节电池,输入电压范围为 4.5V 至 10V;而对于四节电池,输入电压范围则为 8.6V 至 10V。


该电路的电源部分包含一个 PNP 功率晶体管恒定电流源,其在某些情况下可提供高达 2A 的充电电流。提供了跳线,用于设置 0.5A、1A 或 2A 的充电电流。通过将一个外部电阻器添加到 PROG 接线柱,可设置其他的充电电流。另外,通过将一个外部电流检测电阻器 (R5) 与内部 LTC4060 检测电阻器并联,还可设置大于 2A 的充电电流。


该演示板上包括用于选择 NTC 热敏电阻功能、电池化学组成、串接电池数目、安全定时器的定时长度、再充电电压以及两个负责指示充电器状态的 LED。此外,还包括一个电源路径 FET,在输入电源被拿掉时,该 FET 可在电池和外部系统负载之间提供低损耗路径。

相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。