概览

产品详情

演示电路 DC770C 是一款采用 LT3782A 恒定频率电流模式升压控制器的 2 相 DC/DC 升压转换器。DC770C 可在 10V 至 28V 的输入范围内工作,并在 50V 输出时提供 4A 的输出电流。250kHz 恒定频率运行可实现小巧而高效的电路。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。