-
DC769A - Schematic9/24/2009PDF33K
概览
产品详情
演示电路769A是一款具有输出跟踪和扩频功能的高效率同步降压DC/DC转换器,内置LTC3808EDE无RSENSE控制器。该演示板通过2.7V至8V输入电压提供1.8V电压,输出电流高达5A。用户可以通过跳线调整峰值电流限制,从而将最大输出电流设置为5A、3.5A或2.5A。
相关产品
文档
-
DC769A - Demo Manual9/24/2009PDF198K
-
DC769A - Design File9/24/2009ZIP648K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。