概览

产品详情

演示电路767是一款I2C控制的高效率同步电流模式降压稳压器,内置600mA输出LTC3447。演示板的输入电压范围为2.5V至5.5V。该降压稳压器具有0.7V至2.00V的可编程输出范围,可通过I2C接口使用内部6位DAC进行设置。初始启动电压设置为1.35V,但可通过更改反馈电阻R4和R5进行更改。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。