概览
产品详情
演示电路760是一款采用3mm x 3mm DFN封装的双路输出、1.1MHz升压/反相器,内置LT3472EDD。该演示电路在“升压电路和反相电路”中演示了小尺寸和低元件数。该升压转换器可在25mA– 45mA负载下将2.7V–4.2V输入转换为15V输出。反相电路可在35mA–65mA下通过相同的输入生成–8V输出。由于LT3472EDD的最大VIN为16V,该演示电路在较高的输入下具有良好的性能。唯一限制为输入电容的10V额定值。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。