-
DC728A - Schematic9/24/2009PDF24K
概览
产品详情
演示电路 728 是一款采用 LTC®3458EDE 的 1MHz 同步升压型 DC/DC 转换器。该演示电路演示了一款 DC/DC 升压型转换器,它具有一个 1.5A 开关,在 200mA 至 800mA 电流下提供 7V,这取决于输入电压 (输入电压的范围为 2V 至 6V)。
该电路演示了输出断接和浪涌电流限制功能的优势。
相关产品
文档
-
DC728A - Demo Manual9/24/2009PDF480K
-
DC728A - Design File9/24/2009ZIP495K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。