概览
产品详情
演示电路717是一款基于LT3024 500mA/100mA低压差线性稳压器的双路输出电源,包括两个线性稳压器,采用4mm x 3mm DFN-12封装。DC717的输入电压范围为2.3V至20V,每个稳压器均可通过跳线选择2.5V、3.3V、5V或用户定义的输出电压。
空载时的静态电流通常仅为50uA(对于两个稳压器)。DC717使用陶瓷电容,展示了LT3024使用陶瓷输出电容也能保持稳定。
文档
-
DC717A - Schematic2009/9/24PDF66K
-
DC717A - Demo Manual2009/9/24PDF173K
-
DC717A - Design File2009/9/24ZIP842K