概览
产品详情
演示电路703内置LTC3459 10V微功耗同步升压转换器。DC703中的电路可产生8V输出电压,输入电压范围为1.8V至5.5V。最大输出电流为40mA且与输入电压相关。
文档
-
DC703A - Schematic2009/9/24PDF54K
-
DC703A - Demo Manual2009/9/24PDF179K
-
DC703A - Design File2009/9/24ZIP836K