概览

产品详情

演示电路692是一款高效率1.2MHz升压DC/DC转换器,内置LTC3426ES6。该板能够通过1.8V输入提供5V (400mA)电压。也能够通过3.3V输入提供5V (800mA)电压。该转换器具有内部软启动和内部频率补偿功能。


 


相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。