概览

产品详情

演示电路DC688是一款四通道输出电源,适用于中小型TFT面板。该电路集成了LT1942四通道输出开关稳压器并生成LED驱动器以及TFT面板所需的三路输出电源。两个升压稳压器和一个反相稳压器具有3V至4.2V的输入电压范围,可为LCD面板提供AVDD、VON和VOFF偏置电压。另一个高功率升压器件用于驱动12个LED(2对6个LED串)。针对最小3V的输入电压,每个LED串提供高达20mA的电流。内置LED镇流电路用于精确匹配两串中的LED电流。


 


相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。