概览

产品详情

演示电路679在两个电路中内置LT3463EDD。一个电路针对小尺寸(最大输出电流9mA)进行了优化,另一个电路针对高性能(最大输出电流13mA)进行了优化。两个电路均为具有2.7V至6V输入电压范围的双路输出±20V电压稳压器。正稳压器是一款升压转换器,负稳压器是一款反相电荷泵。


 


相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板电路图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估板设计文件 (1)
  • 在线购买

    所示报价为单片价格

    以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。