概览

产品详情

演示电路667是一款高效率、高频率降压转换器,集成了LTC3416单芯片同步稳压器。DC667在强制连续工作模式下工作并对另一个供电轨进行跟踪。它采用2.25V至5.5V输入电压工作并在1.8V、2.5V、3.3V的跳线可选输出电压或用户确定的电压下提供4A输出电流。


 

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。