概览

产品详情

演示电路663是一款2相双通道同步高效率降压DC/DC转换器,内置LTC3736EUF控制器。LTC3736具有Burst工作模式(轻负载下)。该演示板在2.7V至8V输入电压范围内工作,提供2.5V (5A)和1.8V (5A)输出。


 


相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。