-
DC647A - Schematic9/24/2009PDF45K
概览
产品详情
演示电路647是一款1.2MHz、SOT-23 DC/DC转换器,内置LT3467。该演示板演示了两个独立的DC/DC转换器以满足不同的应用需求。升压电路可在300mA最大负载下将5V输入转换为12V输出。SEPIC电路可产生恒定12V/300mA输出和10V~16V可变输入。两个电路旨在演示软启动特性、1.2MHz开关频率、内部42V/1.1A开关、宽输入电压范围和小尺寸电路等优势。
相关产品
文档
-
DC647A - Demo Manual9/24/2009PDF175K
-
DC647A - Design File9/24/2009ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。