-
DC631B - Schematic9/24/2009PDF65K
概览
产品详情
演示电路DC631是一种适合USB供电器件的完整电源解决方案。电源输入来自三种电源之一,并提供三种输出以及微处理器监控信号。DC631提供以下功能;适合4.2V锂离子电池的700mA CC/CV定时器端接充电器、确保符合USB电源规范的USB电源管理器、两个1.5MHz同步降压转换器以及用于与微处理器接口的复位和电源按钮状态输出。
相关产品
文档
-
DC631B - Demo Manual9/24/2009PDF138K
-
DC631B - Design File9/24/2009ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。