概览

产品详情

演示电路625是一款采用LTC3441的恒频同步降压-升压转换器。输入电压范围为2.4V至5.5V,使其非常适合单节锂离子或三节NiCd/NiMH电池应用。该转换器提供高达95%的效率,高于传统的降压-升压转换器。针对2.5V的较小输入电压,该转换器可提供高达1A的负载电流。输出电压设置为3.3V。通过更改其中一个反馈电阻可获得2.4V至5.25V范围内的不同输出电压。开关频率设置为1MHz,在效率与尺寸之间达到了良好平衡。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。