概览

产品详情

演示电路621是一款采用LT1941的1.25MHz三通道DC/DC开关转换器。LT1941集成了两个降压转换器,还有第三个升压/反相转换器也可配置为SEPIC或Cuk(反相)。LT1941具有3.5V至25V宽输入电压范围;该演示板将此范围限制为从4.7V至14V且配置为提供1.8V (2.4A)、3.3V (1.4A)和–12V(高达550mA)(取决于VIN)。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。