-
DC613A - Schematic9/24/2009PDF24K
概览
产品详情
演示电路613是一款具有100uA静态电流的3A功率开关、500kHz降压转换器,内置LT3435IFE。在6.75V至28V输入电压范围内产生5V/2A,可承受高达60V的输入瞬变。
相关产品
文档
-
DC613A - Demo Manual9/24/2009PDF118K
-
DC613A - Design File9/24/2009ZIP456K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。