概览

产品详情

演示电路611是一款双通道、扩频、降压电荷泵DC/DC转换器,内置LTC3252EDE。它可通过2.7V至5.5V输入产生稳定的1.5V和1.2V输出电压,每通道输出电流高达250mA。LTC3252具有独特的扩频架构,提供高效率、低噪声工作性能。该电路的外部器件数量少,只需五个小型表贴电容和四个小型表贴电阻。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。