概览

产品详情

演示电路561是一款大电流降压型PolyPhaseTM转换器,内置LTC3731三相同步降压控制器。输入电压范围是10V至14V,输出为1.5V。DC561A-A可使用12相降压电路提供高达180A的输出电流,而DC561A-B是一款6相降压转换器,输出电流高达90A。DC561A-A和DC561A-B演示电路均提供可选的VID控制器电路,用于输出电压编程。


 


相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。