概览

产品详情

Demonstration circuit 558 is a high current step-down PolyPhaseTM converter featuring the LTC3731 three phase synchronous buck controller. The demo circuit input voltage is from 5V to 14V and output is 1.5V/60A.



相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。