-
DC556A - Schematic9/24/2009PDF84K
概览
产品详情
演示电路556是一款高效率、高频率降压转换器,集成了LTC3414单芯片同步稳压器。DC556具有2.5V至5.5V的输入电压范围并提供高达4A的输出电流。跳线可选输出电压可以设置为1.8V、2.5V、3.3V或用户确定值。
相关产品
文档
-
DC556A - Demo Manual9/24/2009PDF250K
-
DC556A - Design File9/24/2009ZIP807K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。