概览

产品详情

演示电路549是一款采用LT3431的单芯片降压型DC/DC开关转换器。该板经过优化,在7.5V至20V的稳态输入电压范围内,负载电流高达2A,可提供5V输出。LT3431能够承受高达60V的输入瞬态并在500kHz下运行,稳态输入电压需要25%至75%的占空比。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。