-
DC545A - Schematic9/24/2009PDF53K
概览
产品详情
演示电路545内置具有1.3MHz恒频的升压DC/DC转换器LT3460,采用SC70封装。DC545中包含两个开关稳压器电路。12V输出升压转换器(上方电路)设计用于在70mA负载电流下将5V输入转换为12V输出,而SEPIC转换器(下方电路)设计用于在50mA下将10V ~ 16V输入转换为12V。
相关产品
文档
-
DC545A - Demo Manual9/24/2009PDF187K
-
DC545A - Design File9/24/2009ZIP350K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。