概览
产品详情
演示电路544内置LT1934和LT1934-1宽输入范围微功耗降压开关稳压器。DC544中有两个开关稳压器电路,在250mA输出下将4.5V至34V输入电压范围转换为3.3V或5V(跳线可选)的LT1934ES6电路,以及设计用于相同输入和输出电压但具有较低50mA负载电流的LT1934ES6-1电路。针对5V输出工作电压,输入电压范围为6.5V至34V。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。