-
DC527A - Schematic9/24/2009PDF42K
概览
产品详情
演示电路527是一款具有Burst Mode™工作模式的单芯片升压/降压DC/DC开关转换器,内置LT3433。该板经过优化,在4V至60V的输入电压范围内,负载电流(12VIN)高达400mA,可提供5V输出。该演示板也可仅用于降压,48V输入电压时可提供5V (340mA)输出,12V输入电压时则提供5V (400mA)输出。
相关产品
文档
-
DC527A - Demo Manual9/24/2009PDF582K
-
DC527A - Design File9/24/2009ZIP710K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。