概览

产品详情

演示电路524是一款正输入至负输出转换器,内置LTC3704开关控制器。DC524将5V至15V输入转换为–5.2V输出,并通过5V输入提供高达2.5A的输出电流。该转换器在300kHz下工作,效率高达89%。DC524设置为在No RSENSE模式下工作,输入电压可高达15V。不过,DC524可通过可选电流检测电阻针对较高的输入电压进行修改。该电路采用可选软启动电路,可通过单个跳线使能或禁用。此外,DC524还集成了跳线,可对连续或Burst Mode工作模式进行设定。DC524可与频率高达400kHz的外部时钟同步。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。